TU-3C0-012-RR2

Fach, Innenbereich und Außenbereich, CLT, OM3, 12f, Gel-Schlauch, 3,8 mm, RP Sgl Jkt, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1/2

…
Abzweigungsgrad, Innenbereich/Außenbereich, Zentrale Bündelader, OM3, 12 Glasfasern, Gelgefüllter Schlauch, 3,8 mm, Nagetierschutz, Einzelummantelung, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Zentrales Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Ölbeständigkeit 1/2, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,150 Zoll (3,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nennwert Durchmesser

0,315 Zoll (8,0 mm)

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1.000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m --
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/kft (63 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-3C0-012-RR2N Schwarz Ablängen 612825486381