TU-3C0-024-RR2
Fach, Innenbereich und Außenbereich, CLT, OM3, 24f, Gel-Schlauch, 3,8 mm, RP Sgl Jkt, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1/2
Abzweigungsgrad, Innenbereich/Außenbereich, Zentrale Bündelader, OM3, 24 Glasfasern, Gelgefüllter Schlauch, 3,8 mm, Nagetierschutz, Einzelummantelung, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Flyer
Technische Ressourcen