GIOS201
Halbdicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich, LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung 1f MM OM2.
Halbdicht gepuffertes Patch-Kabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 1 Faser MM OM2
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Blogs
Kataloge
Garantien