GIPS2C1
Halbdicht gepuffertes Verbindungskabel für den Innenbereich mit LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, 2,0 mm Simplex MM OM2.
Halbdicht gepuffertes Verbindungskabel für den Innenbereich mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 2,0 mm Simplex MM OM2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Blogs
Kataloge
Garantien