GBRH872

OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 72 f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

…
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 72 Fasern (6 t x 12 f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz in Industrienetzwerken im Außenbereich, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten, Gräben und/oder Schläuchen. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Glasfaserqualität gemäß ITU-T Faseranzahl Farbe der Untergruppe
OS2 G.652D und G.657A1 72 TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Glasfasern und Band wasserabweisend

Gewicht Kabelgebinde

102 kg/km

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Anzahl der Positionen der Untergruppe

6

Fasern pro Untergruppe

12

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Farbe Nenndurchmesser Ripcord
PE – Polyethylen Schwarz 11,0 mm Ja
Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,39 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,24 dB/km

Max. Dämpfung bei 1625 nm

0,29 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 220 mm IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 165 mm IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1349 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 7,5 kN/m IEC 60794-3-10
Schlagzähigkeit der Kabel IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Zyklen IEC 60794-3-10
Torsionsfestigkeit des Kabels IEC 60794-1-21-E7 180 °, 2 m, 10 Zyklen IEC 60794-3-10
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 21.12.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge EAN
GBRH872.T02100 Schwarz Rolle 2.100 m 8719605167194