GBRHE48
OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 48 f MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 6 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 48 Fasern (4 t x 12 f) MM OM4.