GBRJD08
OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + PE, 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm 108 f MM OM3.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern, Glasfasern als Verstärkungselement und äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen Nagetierschutz durch Glasfasern. Bestehend aus 12 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 108 Fasern (9 t x 12 f) MM OM3.