GBWHF12
OFC MLT für den Außenbereich: ARAMID + PE + SWA + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 12 f SM OS2 G.657.A2.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockener Seele, Aramidfasern als Verstärkungselement, innerer Ummantelung aus Polyethylen, Panzerung aus Stahldraht (vollständiger Nagetierschutz) sowie äußerer Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel hat dank der Stahldrahtpanzerung einen verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 12 Fasern (1 t x 12 f) SM OS2 G.657.A2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge