GBYHE12
OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + CST + PE + CST + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm, 12 Fasern MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (kompletter Nagetierschutz), innerer Panzerung, innerer Ummantelung aus Polyethylen, äußerer Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) und äußere Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) und zusätzlichen Schutz durch eine doppelte Panzerung. Bestehend aus 6 Schläuchen mit
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge