GBYHE72
OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + CST + PE + CST + PE, 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm, 72 Fasern MM OM4.
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (kompletter Nagetierschutz), innerer Panzerung, innerer Ummantelung aus Polyethylen, äußerer Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) und äußere Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) und zusätzlichen Schutz durch eine doppelte Panzerung. Bestehend aus 6 Schläuchen mit
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung