GBYJE08

OFC MLT für den Außenbereich: GLASFASERN + CST + PE + CST + PE, 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm, 108 Fasern MM OM4.

GBYJE08
Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für den Außenbereich mit trockenem Kern und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (kompletter Nagetierschutz), innerer Panzerung, innerer Ummantelung aus Polyethylen, äußerer Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) und äußere Ummantelung aus Polyethylen. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet einen verbesserten Nagetierschutz durch den Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) und zusätzlichen Schutz durch eine doppelte Panzerung. Bestehend aus 12 Schläuchen mit
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Außenbereiche

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz in Industrienetzwerken im Außenbereich, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächten, Gräben und/oder Schläuchen. Zur Verlegung im Erdreich geeignet.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl Farbe der Untergruppe
OM4 108 TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Glasfasern und Band wasserabweisend

Gewicht Kabelgebinde

360 kg/km

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

9

Anzahl der Positionen der Untergruppe

12

Fasern pro Untergruppe

12

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Panzerungstyp

Doppelte Stahlbandpanzerung

Innere Ummantelung

Farbe

Schwarz

Material

PE – Polyethylen

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Farbe Nenndurchmesser Ripcord
PE – Polyethylen Schwarz 20,5 mm Ja
Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1300 nm

0,9 dB/km

Max. Dämpfung bei 850 nm

2,9 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 410 mm IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 410 mm IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1349 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Schlagzähigkeit der Kabel IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Zyklen IEC 60794-3-10
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-1-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 12.12.2023