GCAH224
Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH LSZH (raucharm und halogenfrei), 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 24 f MM OM2.
Universal Multi-Bündelader-Glasfaserkabel (für den Innen-/Außenbereich) mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Bestehend aus 6 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 24 Fasern (2 t x 12 f) MM OM2.