GCAHD48
Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH LSZH (raucharm und halogenfrei), 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 48 f MM OM3.
Universal Multi-Bündelader-Glasfaserkabel (für den Innen-/Außenbereich) mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Bestehend aus 6 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 48 Fasern (4 t x 12 f) MM OM3.