GCAHF48

Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH (raucharm und halogenfrei), 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 48 f SM OS2 G.657.A2.

…
Universal Multi-Bündelader-Glasfaserkabel (für den Innen-/Außenbereich) mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 48 Fasern (4 t x 12 f) SM OS2 G.657.A2.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Eca

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Einfacher Einbau in Kanäle, Schächte und/oder Schläuche.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Glasfaserqualität gemäß ITU-T Faseranzahl Farbe der Untergruppe
OS2 G.657A2 48 TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aquamarin

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockende Aramidfasern und -mantel

Gewicht Kabelgebinde

91 kg/km

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Anzahl der Positionen der Untergruppe

6

Fasern pro Untergruppe

12

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 9,5 mm Ja

Tabellenhinweise

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,40 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,30 dB/km

Max. Dämpfung bei 1625 nm

0,30 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 190 mm IEC 60794-3-10
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 142,5 mm IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 7,5 kN/m IEC 60794-3-10
Schlagzähigkeit der Kabel IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Zyklen IEC 60794-3-10
Torsionsfestigkeit des Kabels IEC 60794-1-21-E7 180 °, 2 m, 10 Zyklen IEC 60794-3-10
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4,3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60 %

CPR-Euroklasse

Eca

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-1-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 12.12.2023