GCAIE96
Universal OFC MLT: ARAMID + LSZH LSZH (raucharm und halogenfrei), 8 Schläuche mit Ø 1,9 mm 96 f MM OM4.
Universal Multi-Bündelader-Glasfaserkabel (für den Innen-/Außenbereich) mit trockenem Kern, Aramidgarnen als Verstärkungselement und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. Bestehend aus 8 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 96 Fasern (8 t x 12 f) MM OM4.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Spezifikationen der Untergruppe
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge