GCCHF24
Universal OFC MLT: GLASFASERN + CST + LSZH (raucharm und halogenfrei), 6 Schläuche mit Ø 1,9 mm 24 Fasern SM OS2 G.657.A2.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 6 Schläuchen mit einem Durchmesser von 1,9 mm mit 24 Fasern (2 t x 12 f) SM OS2 G.657.A2.