GCCJE20
Universal OFC MLT: GLASFASERN + CST + LSZH (raucharm und halogenfrei), 12 Schläuche mit Ø 1,9 mm 120 f MM OM4.
Universelles Multi-Bündelader-Glasfaserkabel für Innen- und Außenbereiche mit trockener Seele und Glasfasern als Verstärkungselement, Stahlriffelmantel (durchgehender Nagetierschutz) sowie raucharmer und halogenfreier äußerer Ummantelung. Produktmerkmal: Dieses Kabel bietet dank des Stahlriffelmantels verbesserten Nagetierschutz (vollständiger Nagetierschutz). Bestehend aus 12 Schläuchen im Durchmesser von 1,9 mm mit 120 Fasern (10 t x 12 f) MM OM4.