TF-3LG-024-RI5
Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OM3, 24f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, AIA, Dbl Jkt – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OM3, 24 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – PVC, OFCR, Ozon-UV-Öl-beständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge