TF-SLF-004-R25
Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OS2, 4f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, Dbl Jkt – PVC, OFNR, O3-, UV- und Ölresistenz
Fabrikqualität, Innen-/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OS2, 4 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Doppelummantelung – PVC, OFNR, Ozon, UV, Ölresistenz
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge