TF-SLF-006-RN5
Betrieb, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OS2, 6f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, Sgl Jkt – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig
Fabrikqualität, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OS2, 6 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Einzelummantelung – PVC, OFNR, Ozon-UV-Öl-beständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge