TM-3LF-006-HBA

Marine, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OM3, 6f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, BBA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCG-ST1, ABS

…
Marine-Qualität, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OM3, 6 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Bronzegeflechtpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCG-ST1, ABS-geprüft
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,460 Zoll (11,7 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

BBA – Bronzegeflechtpanzerung

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,645 Zoll (16,4 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

247 lbs/kft (368 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCG-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

IEEE-Compliance

IEEE 45, IEEE 1580 (nur Geflecht)

Marine-Compliance

ABS

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TM-3LF-006-HBAN Schwarz Rolle