TT-3LG-012-HTN

Transit, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OM3, 12f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, CST, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCG-ST1

…
Transitqualität, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OM3, 12 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Stahlriffelmantel, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCG-ST1
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,454 Zoll (11,5 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,630 Zoll (16,0 mm)

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 1500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

178 lbs/kft (265 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCG-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Weitere Standard-Compliance(s)

NFPA 130, NFPA 502

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TT-3LG-012-HTNN Schwarz Rolle