TT-SAG-012-H2N

Transit, Innenbereich und Außenbereich, Artic MLT, OS2, 12f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFNG-ST1

…
Transitqualität, Innenbereich/Außenbereich, Artic Multi-Bündelader-Schlauch, OS2, 12 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFNG-ST1
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

5

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Farbe

Schwarz

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,606 Zoll (15,4 mm)

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,35 dB/km 0,25 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5000 m -
10 Gigabit Ethernet-Leistung - -
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

4450 N (1000 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

1780 N (400 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

154 lbs/kft (229 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNG-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TT-SAG-012-H2NN Schwarz Rolle