TT-SLF-006-HIN

Transit, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OS2, 6f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, AIA, Dbl Jkt – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCG-ST1

…
Transitqualität, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OS2, 6 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – LSZH (raucharm und halogenfrei), OFCG-ST1
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,454 Zoll (11,5 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

0,805 Zoll (20,4 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m -
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

253 lbs/kft (376 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCG-ST1, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Weitere Standard-Compliance(s)

NFPA 130, NFPA 502

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TT-SLF-006-HINN Schwarz Rolle