TU-1LG-048-R22

Fach, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OM1, 48f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, Dbl Jkt – PVC und CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1/2

…
DataTuff Schiene, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OM1, 48 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Doppelummantelung – PVC innen/CPE außen, OFNR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

48

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Anzahl der Füllstoffe

1

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,379 Zoll (9,6 mm)

Farbe

Schwarz

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Nennwert Durchmesser

0,514 Zoll (13,1 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,25 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m -
Min. eingeschränkter Startmodus 220 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

130 lbs/kft (193 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TU-1LG-048-R22N Schwarz Rolle