TU-SLG-072-RI2

Fach, Innenbereich und Außenbereich, MLT, OS2, 72f, Gel-Schläuche, 2,8 mm, AIA, Dbl Jkt – PVC und CPE, OFCR, Ölbeständigkeit 1/2

…
DataTuff Schiene, Innenbereich/Außenbereich, Multi-Bündelader-Schlauch, OS2, 72 Glasfasern, gelgefüllte Schläuche 2,8 mm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, Doppelummantelung – PVC innen/CPE außen, OFCR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Multi-Bündelader-Glasfaserkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Nagetiersicher

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,481 Zoll (12,2 mm)

Farbe

Schwarz

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Nennwert Durchmesser

0,895 Zoll (22,7 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m -
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

272 lbs/kft (405 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung
TU-SLG-072-RI2N Schwarz Rolle