123106 A
RS-485, 1 Pr, 22 AWG, Str TC (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, mit OS, 1C 22AWG Str, PVC-Isolierung, OA TC (verzinntes Kupfer) Brd, PVC-Ummantelung, AIA, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig
RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) Datalene®-Isolierung, verzinntes Kupfer, mit Folienabschirmung, 1 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-isoliert, insgesamt 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, Sonnenlichtbeständig
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte