23507
ACIC 300 V, 1 Triade #16 verseiltes TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung E1, OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 105 °C trocken 75 °C feucht CSA HLBCD SONNENLICHTBEST. -40 °C
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 300 V, 1 Dreiergruppe 16 AWG (7 x 24) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, 105 °C trocken 75 °C feucht CSA HLBCD SONNENLICHTBEST. -40 °C
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Innere Ummantelung
Panzerung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen