23525D

ACIC 300 V, 12 Pr #16 Str TC, XLPE-Isolierung E1, IS/OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90 °C Feucht 105 °C Trocken CSA HLABCD SONNENLICHTBEST. -40 °C

23525D
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 300 V, 12 Paar 16AWG (7x24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung E1 Farbcodierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, 90 °C Feucht 105 °C Trocken CSA HLABCD SONNENLICHTBEST. -40 °C
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 12 16 AWG 7x24 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,108 Zoll mm Schwarz, Weiß und nummeriert
Innenabschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (7 x 24) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Innere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Farbe
PVC – Polyvinylchlorid 0,083 Zoll (2,1 mm) 1,006 Zoll (25,55 mm) Schwarz
Panzerung
Panzertyp und Material Panzerdicke Durchmesser über Panzerung
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 1,266 Zoll (32,16 mm) 1,271 Zoll (32,28 mm)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,052 Zoll (1,3 mm) 1,370 Zoll (34,80 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,370 Zoll (34,80 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
4,6 Ohm/1000 Fuß 2,98 Ohm/1000 Fuß (9,78 Ohm/km) 3,2 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-40 °C bis +105 °C trocken/90 °C feucht
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
16,44 Zoll (417,6 mm) 16,44 Zoll (417,6 mm)

Maximale Zugspannung

1114,9 lbs (505,71 kg)

Gewicht Kabelgebinde

843 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

CEC/C(UL)-Compliance

HLABCD

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 04.01.2024