23541D

ACIC 300 V, 12 Triade #16 verseiltes TC (verzinntes Kupfer), XLPE-Isolierung E1, IS/OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90C feucht 105C trocken CSA HLBCD SONNENBEST. -40C

23541D
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 300 V, 12 Dreiergruppe 16 AWG (7 x 24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung E1 Farbcodierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, 90C feucht 105C trocken CSA HLBCD SONNENBEST. -40C
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 12 16 AWG 7x24 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Dreiergruppe(n) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,108 Zoll mm Schwarz und Weiß und Rot und nummeriert
Innenabschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 24) TC (verzinntes Kupfer)
Innere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,083 Zoll (2,1 mm) 1,131 Zoll (28,73 mm) Ja
Panzerung
Panzertyp und Material Panzerdicke Durchmesser über Panzerung
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 1,391 Zoll (35,33 mm) 1,396 Zoll (35,46 mm)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,052 Zoll (1,3 mm) 1,495 Zoll (37,97 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,495 Zoll (37,97 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
4,6 Ohm/1000 Fuß 5,47 Ohm/1000 Fuß (17,9 Ohm/km) 7,5 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-40 °C bis +90 °C feucht/105 °C trocken
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
17,94 Zoll (455,7 mm) 17,94 Zoll (455,7 mm)

Maximale Zugspannung

1543 Pfund (699.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1021 lbs./1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

CEC/C(UL)-Compliance

HLBCD

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.157 Revisionsdatum: 04.01.2024