24500D

ACIC 600 V, 1 Pr #16 Str TC, XLPE-Isolierung E1, OS, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, 90 °C Feucht 105 °C Trocken CSA HLABCD SONNENLICHTBEST. -40 °C

24500D
Kanadisches Messkabel TC-ACIC 600 V, 1 Paar 16AWG (7x24) verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung E1 Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 90 °C Feucht 105 °C Trocken CSA HLABCD SONNENLICHTBEST. -40 °C
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 16 AWG 7x24 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,030 Zoll (0,76 mm) 0,118 Zoll mm Schwarz und Weiß
Innenabschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Innere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,047 Zoll (1,2 mm) 0,333 Zoll (8,46 mm) Ja
Panzerung
Panzertyp und Material Panzerdicke Durchmesser über Panzerung
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 0,513 Zoll (13,0 mm) 0,518 Zoll (13,2 mm)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,052 Zoll (1,3 mm) 0,617 Zoll (15,7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,617 Zoll (15,7 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,6 Ohm/1000 Fuß 15 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
Nennspannung
600 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-40 °C bis +90 °C feucht/105 °C trocken
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,404 Zoll (188,1 mm) 7,404 Zoll (188,1 mm)

Maximale Zugspannung

294 lbs (133 kg)

Gewicht Kabelgebinde

176 lbs./1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

CEC/C(UL)-Compliance

HLABCD

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.166 Revisionsdatum: 15.02.2024