29006

600 V ACIC, (12) 16 AWG (7x24) BC+Grd, XLPE/PVC/PVC, AIA-Panzerung

…
Zwölf 16 AWG verseilte (7x24) blanke Kupferleiter plus blanke Kupfererdungsleitung, Isolierung aus vernetztem Polyethylen, innere Ummantelung aus PVC, Spiralförmige Aluminium-Panzerung, PVC-Ummantelung außen.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Leistungs- und Steuerungsanwendungen bis zu 600 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 12 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Schutzleiter 1 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,030 Zoll (0,76 mm) 0,118 Zoll (3,00 mm) Weiß und nummeriert, Schwarz und nummeriert
Schutzleiter XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0,030 Zoll (0,76 mm) 0,118 Zoll (3,00 mm) Grün
Äußere Abschirmung
Material
Keine Abschirmung
Innere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord Farbe
PVC – Polyvinylchlorid 0,63 Zoll (16 mm) 0,651 Zoll (16,5 mm) Ja Schwarz

Tabellenhinweise

Separator – Wellenförmiges Mylar-Band

Panzerung
Panzertyp und Material Panzerdicke Durchmesser über Panzerung
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 0,025 Zoll (0,64 mm) 0,876 Zoll (22,3 mm)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,052 Zoll (1,3 mm) 0,980 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,980 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Leiter 4,45 Ohm/1000 Fuß 12,6 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Schutzleiter 4,45 Ohm/1000 Fuß (14,6 Ohm/km) 19 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
Nennspannung
600 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb
-40 °C bis +90 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
11,76 Zoll (298,7 mm) 11,76 Zoll

Maximale Zugspannung

464,1 lbs (210,5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

425 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

CEC/C(UL)-Compliance

HL, ACIC

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.200 Revisionsdatum: 27.03.2024