1023 A

Typ TX Thermoelement, 1 Pr #16 Sol, PVC-Isolierung Blau, Rot, OS, Blaue PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
Typ TX Thermoelement, 1 Paar 16AWG (massiv) OFHC+Konstantan, PVC-Isolierung Blau, Rote Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus blauem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, ​​​​​​​...), Thermoelement, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 16 AWG Massiv Kupfer und Konstantan
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,021 Zoll (0,53 mm) 0,093 Zoll (2,4 mm) Blau und Rot
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,264 Zoll (6,71 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,264 Zoll (6,71 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR
Paar(e) 4 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km)
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,6 Zoll (66 mm) 2,6 Zoll (66 mm)

Maximale Zugspannung

85 lbs (39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA MC 96.1-1982 Typ TX

Produkthinweise

Anmerkungen

Konstantan ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hoskins Manufacturing Company

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.567 Revisionsdatum: 15.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1023A 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825104490 C
1023A 01310000 Dunkelblau Rolle 10.000 ft 612825104506 C Z