1031 A

Inst, 1 Tri Nr. 16 Str BC, PVC-Isolierung E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
UL-Instrumentierung, 1 Dreiergruppe 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 1 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Dreiergruppe(n) PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,095 Zoll (2,4 mm) ICEA-Diagramm E1
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PP – Polypropylenband PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,308 Zoll (7,82 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,308 Zoll (7,82 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Dreiergruppe(n) 4,2 Ohm/1000 Fuß 54,1 pF/ft (177 pF/m) 97,3 pF/ft (319 pF/m) 18 Ampere pro Leiter @ 30 °C
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG, AWM 2464), 150 V (ITC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,6 Zoll (91 mm) 3,6 Zoll (91 mm)

Maximale Zugspannung

130 lbs (59 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.611 Revisionsdatum: 04.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1031A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825104902 C
1031A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825104926 C Z
1031A 01010000 Schwarz Rolle 10.000 ft 612825104919 C Z
1031A 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825104889 C
1031A 00610000 Blau, hell Rolle 10.000 ft 612825104896 C