1084 A

Inst, 8 Tri #20+22 verseiltes BC (blankes Kupfer), PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
UL-Instrumentierung, 8 Dreiergruppe 20+22AWG (7 x 28) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 8 20 AWG 7x28 BC – blankes Kupfer
Komm.-Draht/Drähte 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Dreiergruppe(n) PVC – Polyvinylchlorid 0,018 Zoll (0,46 mm) Schwarz, Weiß, Rot und nummeriert
Komm.-Draht/Drähte PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) Orange
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Dreiergruppe(n) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Komm.-Draht/Drähte Keine Abschirmung
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,063 Zoll (1,6 mm) 0,641 Zoll (16,3 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,641 Zoll (16,3 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. Bemessungsstrom
Dreiergruppe(n) 9,5 Ohm/1000 ft (31 Ohm/km) 30 pF/Fuß (98 pF/m) 55 pF/Fuß (180 pF/m) 3 Ampere pro Leiter @ 25 °C
Komm.-Draht/Drähte 14,7 Ohm/1000 Fuß (48,2 Ohm/km)
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMG, PLTC, UL AWM 2464), 150 V (ITC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
6,4 Zoll (160 mm) 6,4 Zoll (160 mm)

Maximale Zugspannung

432 lbs (196 kg)

Gewicht Kabelgebinde

215 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, T-29-520, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.574 Revisionsdatum: 11.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1084A 0107500 Schwarz Rolle 7.500 ft 612825106128 C Z