1484 A

Inst, 4 Pr #16+22 verseiltes BC (blankes Kupfer), PVC-Isolierung E1, OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
UL-Instrumentierung, 4 Paar 16 + 22 AWG (7 x 24 + 7 x 30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 4 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer
Komm.-Draht/Drähte 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) Schwarz, Weiß und nummeriert
Komm.-Draht/Drähte PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) Orange
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp
Komm.-Draht/Drähte Keine Abschirmung
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (7 x 24) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,527 Zoll (13,4 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,527 Zoll (13,4 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR
Paar(e) 3,67 Ohm/1000 Fuß (12,0 Ohm/km)
Komm.-Draht/Drähte 14,7 Ohm/1000 Fuß (48,2 Ohm/km)
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
5,3 Zoll (130 mm) 5,3 Zoll (130 mm)

Maximale Zugspannung

330 lbs (150 kg)

Gewicht Kabelgebinde

146 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.562 Revisionsdatum: 11.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1484A 0107500 Schwarz Rolle 7.500 ft 612825115571 C Z