3053 A
300 V, (16 Dreiergruppe) 16 AWG (7 x 24) BC (blankes Kupfer), (1) 22 AWG (7x30) BC (blankes Kupfer), FR-PVC/FR-PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG
Sechzehn 16 AWG-Bahnen, verseilt (7x24) blanke Kupferleiter, eine 22 AWG-Litze (7x30) aus blankem Kupfer, Twisted Pair, flammhemmende PVC-Isolierung, individuelle und gesamte Beldfoil® Abschirmung (100 % Abdeckung), flammhemende PVC-Ummantelung.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Farbtabelle 2
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Konstruktion und Abmessungen
Verseilung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Produkthinweise
Geschichte
Ressourcen