3102 A
300 V, (1 Dreiergruppe) 12 AWG (7 x 20) BC (blankes Kupfer), PVC/PVC, Folienschirm, PLTC
Ein 12 AWG Dreiergruppe verseilte (7 x 20) Steckverbinder aus blankem Kupfer, twisted triads, PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil® Abschirmung (100 % Abdeckung), PVC-Ummantelung
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Farbtabelle 2
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Ressourcen