3112 A

Typ KX Thermoelement, 1 Pr #20 Sol, PVC Isolierung Gelb, Rot, OS, Gelbe PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
Typ KX Thermoelement, 1 Paar 20AWG (massiv) Chromel+Alumel, PVC-Isolierung Gelb, Rote Farbcodierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Gelbe äußere PVC-Ummantelung, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, ​​​​​​​...), Thermoelement, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 20 AWG Massiv Chromel und Alumel
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,021 Zoll (0,53 mm) 0,074 Zoll (1,9 mm) Gelb und Rot
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,226 Zoll (5,74 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,226 Zoll (5,74 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 11,3 Ohm/1000 Fuß 3,8 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Tabellenhinweise

Leiter DCR (Nom): 400,4 Ohm/1000 Fuß (Chromel), 161,1 Ohm/1000 Fuß (Alumel)

Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,3 Zoll (58 mm) 2,3 Zoll (58 mm)

Maximale Zugspannung

46 lbs (21 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA MC 96.1-1982 Typ KX

Produkthinweise

Anmerkungen

Chromel und Alumel sind eingetragene Warenzeichen der Hoskins Manufacturing Company.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.598 Revisionsdatum: 15.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3112A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825141891 C
3112A 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825141907 C Z