3115 A

Thermoelement Typ JX, 2 Artikel-Nr. 20 + 22 Sol, PVC-Isolierung weiß, Rot, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
Thermoelement Typ JX, 2 Paar 20+22AWG (massiv) Eisen + Konstantan, PVC-Isolierung weiß, Rote Farbcodierung, Einzelne und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENLICHTBEST., DIR. ERDVER.
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 20 AWG Massiv Eisen und Konstantan
Komm. 1 22 AWG 7x30 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,021 Zoll (0,53 mm) 0,074 Zoll (1,9 mm) Rot und Weiß und nummeriert
Komm. PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,067 Zoll (1,7 mm) Orange
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,378 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,328 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
Eisen 69 Ohm/1000 Fuß 8,7 Ohm/1000 ft (29 Ohm/km)
Konstantan 293 Ohm/1000 ft (961 Ohm/km)
Komm. 17,2 Ohm/1000 Fuß (56,4 Ohm/km) 5 Ampere pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
UL: 105 °C, AWM 2464: 80 °C -20 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,28 Zoll (83,3 mm) 3,28 Zoll

Maximale Zugspannung

445 lbs (202 kg)

Gewicht Kabelgebinde

68 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA MC 96.1-1982 Typ JX

Produkthinweise

Anmerkungen

Eisen und Constantan – Constantan ist eine Marke der Hoskins Manufacturing Company.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.424 Revisionsdatum: 10.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3115A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825141952 C Z