32P1604
300 V, (4 pr) 16 AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC/PVC, IS/OS Folienabschirmung, PLTC/ITC, CMG
UL-Instrumentierung, 4 Paare 16 AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und komplette Beldfoil® Abschirmungen, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen