32P1836

Inst PVC/PVC, 36 Pr #18 Str BC, PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
UL-Instrumentierung, 36 Paar 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 36 18 AWG 7x26 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,014 Zoll (0,36 mm) 0,074 Zoll (1,9 mm) ICEA-Diagramm E1
Innenabschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer) Separtor -Polysterband
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,073 Zoll (1,9 mm) 1,129 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,129 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
6,6 Ohm/1000 Fuß 12,3 Ohm/1000 Fuß (40,4 Ohm/km) 5 Ampere pro Leiter bei 30 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
UL: 105 °C, AWM 2464: 80 °C -20 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
11,29 Zoll (286,8 mm) 11,29 Zoll

Maximale Zugspannung

2907 lbs (1319 kg)

Gewicht Kabelgebinde

770 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Wicklung UPC
32P1836 0102500 Rolle 612825362975