32P2036

Inst PVC/PVC, 36 Pr #20 Str BC, PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

…
UL-Instrumentierung, 36 Paar 20 AWG (7 x 28) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 36 20 AWG 7x26 BC – blankes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,018 Zoll (0,46 mm) 0,071 Zoll (1,8 mm) Schwarz, Weiß und nummeriert
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Jedes Paar Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,74 Zoll (19 mm) 1,035 Zoll Ja
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
10,92 Ohm/1000 Fuß 3,18 Ohm/1000 Fuß (10,4 Ohm/km) 2,4 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +90 °C

Maximale Zugspannung

918,2 lbs (416,5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

580 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Wicklung UPC
32P2036 0103000 Rolle 612825363071