83955

Typ EX Thermoelement, 1 Pr #20 Str, FEP-Isolierung Viol., Rot, Violette FEP-Ummantelung, 300 V CL3P 200C PLTC SONNENBEST.

…
Typ EX Thermoelement, 1 Paar 20 AWG (7x28) Chromel+Konstantan, FEP-Isolierung Viol., Rote Farbcodierung, Äußere FEP-Isolierung in Violett, CL3P 200C PLTC SUN RES
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 20 AWG 7x28 Chromel und Konstantan
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,058 Zoll (1,5 mm) Violett, Rot
Innenabschirmung
Material
Keine Abschirmung
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,012 Zoll (0,30 mm) 0,145 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,145 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR
Chromel 387 Ohm/1000 Fuß
Konstantan 283 Ohm/1000 ft (928 Ohm/km)
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,45 Zoll (36,8 mm) 1,45 Zoll

Maximale Zugspannung

71 lbs (32 kg)

Gewicht Kabelgebinde

16 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Chromel und Konstantan sind Marken der Hoskins Manufacturing Company.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.404 Revisionsdatum: 15.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83955 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825206064 C