9367

Leistungsstarke Instr., 1 Triade #14 verseiltes TC (verzinntes Kupfer), PVC-Isolierung E1, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 1 Dreiergruppe 14 AWG (42 x 30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, RTD, 4–20 mA, 0–10 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Dreiergruppe(n) 1 14 AWG 42x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Dreiergruppe(n) PVC – Polyvinylchlorid 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,119 Zoll (3,02 mm) Schwarz, Weiß, Rot
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 16 AWG (19 x 29) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PP – Polypropylenband PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,358 Zoll (9,09 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,358 Zoll (9,09 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Dreiergruppe(n) 2,8 Ohm/1000 Fuß 27 pF/Fuß (89 pF/m) 54 pF/Fuß (180 pF/m) 8 Ampere pro Leiter bei 25 °C
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,6 Zoll (91 mm) 3,6 Zoll (91 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

94 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 T-29-520, IEEE 1202, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, CL3R, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.612 Revisionsdatum: 04.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9367 0601000 Chrom 612825239550 C
9367 0602500 Chrom 612825239567 Z
9367 060500 Chrom 612825239574
9367 0605000 Chrom 612825239581 C Z