9369

Leistungsstarke Instr., 3 Pr #18 Str TC, PVC-Isolierung E2, IS, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 3 Paar 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, Einzelne Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 3 18 AWG 19x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,082 Zoll (2,1 mm) ICEA-Diagramm E2
Innenabschirmung
Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp Anmerkungen
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (19 x 32) TC (verzinntes Kupfer) jedes Paar
Äußere Ummantelung
Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PP – Polypropylenband PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,456 Zoll (11,6 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,456 Zoll (11,6 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 7,2 Ohm/1000 Fuß 8,18 Ohm/1000 Fuß (26,8 Ohm/km) 57 pF/Fuß (190 pF/m) 102 pF/Fuß (335 pF/m) 3,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,5 Zoll (110 mm) 4,5 Zoll (110 mm)

Maximale Zugspannung

163 Pfund (73.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

105 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, T-29-520, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.637 Revisionsdatum: 04.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9369 0601000 Chrom 612825239635 C
9369 0602500 Chrom 612825239642 Z
9369 060500 Chrom 612825239659 C
9369 0605000 Chrom 612825239666 C Z