9411

Leistungsstarke Instr., 1 Pr #14 Str TC, PVC-Isolierung E2, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 1 Paar 14AWG (42x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 14 AWG 42x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,022 Zoll (0,56 mm) 0,119 Zoll (3,02 mm) Schwarz und Rot
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,322 Zoll (8,18 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,322 Zoll (8,18 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 2,8 Ohm/1000 Fuß 27 pF/Fuß (89 pF/m) 8 Ampere pro Leiter bei 25 °C
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,2 Zoll (81 mm) 3,2 Zoll (81 mm)

Maximale Zugspannung

107 Pfund (48.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 T-29-520, IEEE 1202, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, CL3R, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.591 Revisionsdatum: 15.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9411 0601000 Chrom 612825240242 C
9411 0602500 Chrom 612825240259 Z
9411 060U500 Chrom 612825240235