9516

Leistungsstarke Instr., 6 Pr #22 Str TC, PVC-Isolierung E2, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 6 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 6 22 AWG 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,062 Zoll (1,6 mm) Schwarz, Rot und nummeriert
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,418 Zoll (10,6 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,418 Zoll (10,6 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 18,2 Ohm/1000 Fuß 26 pF/Fuß (85 pF/m) 45 pF/Fuß (150 pF/m) 3,4 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,2 Zoll (110 mm) 4,2 Zoll (110 mm)

Maximale Zugspannung

118 Pfund (53.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

81 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, T-29-520, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.605 Revisionsdatum: 04.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9516 0601000 Chrom 612825254829 C
9516 060500 Chrom 612825254836 C
9516 0605000 Chrom 612825254843 C Z