9527

Leistungsstarke Instr., 27 Pr #22 Str TC, PVC-Isolierung E2, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 27 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …), Encoder, Kontrollschaltkreise, dezentrale Steuerung

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 27 22 7x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,062 Zoll (1,6 mm) Schwarz, Rot und nummeriert
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,063 Zoll (1,6 mm) 0,763 Zoll (19,4 mm) Ja
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
18,2 Ohm/1000 Fuß 26 pF/Fuß (85 pF/m) 45 pF/Fuß (150 pF/m) 2,4 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,63 Zoll (194 mm) 7,63 Zoll (194 mm)

Maximale Zugspannung

500 lbs (230 kg)

Gewicht Kabelgebinde

272 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4, T-29-520, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.589 Revisionsdatum: 04.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9527 0601000 Chrom 612825254997 C Z
9527 060500 Chrom 612825255000 C