9554

Leistungsstarke Instr., 4 Pr #18 Str TC, PVC-Isolierung E2, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

…
Leistungsstarke Instrumentierung, 4 Paar 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 4 18 AWG 19x30 TC – Verzinntes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,081 Zoll (2,1 mm) ICEA-Diagramm E2
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (7 x 26) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PP – Polypropylenband PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,466 Zoll (11,8 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,466 Zoll (11,8 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 7,2 Ohm/1000 Fuß 35 pF/Fuß (110 pF/m) 54 pF/Fuß (180 pF/m) 3,5 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,7 Zoll (120 mm) 4,7 Zoll (120 mm)

Maximale Zugspannung

220 lbs (100 kg)

Gewicht Kabelgebinde

113 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, T-29-520, IEEE 1202

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.624 Revisionsdatum: 04.01.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9554 0601000 Chrom 612825255833 C
9554 060500 Chrom 612825255840 C
9554 0605000 Chrom 612825255857 C